Tampão
polietileno
preto
- Para tubos redondos e quadrados
- Para pisos sensíveis e duros
- Fecho de extremidades de tubos
0,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão
Forma
B
Versão 2
para tubos quadrados
Material do corpo básico
polietileno
Cor do corpo básico
preto
H=Altura
5
ID=Adequado para
40X40X3-5
L=Comprimento
11,5
A
40
Tipo da forma
249
Descrição
Material
Corpo básico em polietileno.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
*O artigo apresenta distorção longitudinal devido ao comportamento e à geometria do material, sendo adequado para os deslizador e tampão de base.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia entre 2 a 4 lâminas.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
O número de lâminas por tampão varia entre 2 a 4 lâminas.
Aplicação
Tampões são utilizados como proteção de cantos ou para o fechamento das extremidades de tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.