Bucha Redutora
termoplástico
preto
- Para apertar tubos menores
- Possibilidade de alteração de tubos quadrados para tubos redondos
- Material: termoplástico
1,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha Redutora
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
B=Diâmetro externo
18
ID=Adequado para
29000 / 29004 / 29006 / 290
C
2,5
D
11,9
Diâmetro interno A
15,25
E
2,4
L
30
Descrição
Material
Termoplástico.
Versão
preto.
Indicação
Através da utilização de buchas redutoras, podem ser fixados tubos menores.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.