{"product":{"productId":"agid.17901","price":63.61,"name":"Suporte de monitor com flange de anel giratório"},"currency":"EUR"}
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Suporte com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação em passos de 15°. Adequado para monitores e painéis de operação e controle até 25 kg (estática) bem como para placas de aparafusamento universais. Pode ser fixado em tubos redondos de Ø30mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.