Construção de máquinas e equipamentos
29000
Suportes para monitores
Suporte de monitor com articulação esférica
29180
Suporte de monitor com articulação esférica
Área de rotação de 60°
Para cargas até 10 kg
Adequado para aplicações industriais
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 68,01 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Filtro
1 resultados encontrados
SUPORTE PARA MONITOR COM ARTICULAÇÃO ESFÉRICA, TERMOPLÁSTICO, COMP:ALUMÍNIO
Código do artigo 29180-3002
68,01 €
mais detalhes
Filtro
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Permite um ângulo de rotação de 60°. Para cargas de até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para a fixação em tubos redondos de Ø30 mm.
Detalhes
CAD
Acessórios