Suporte Para Monitor
com flange de anel giratório
termoplástico
- Bloqueável
- Com sistema de engate e inclinação regulável em passos de 15°
- Para cargas até 25 kg
- Adequado para aplicações industriais
- Resistente a vibrações
61,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Monitor
Versão 1
com flange de anel giratório
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
alumínio
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Suporte com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação em passos de 15°. Adequado para monitores e painéis de operação e controle até 25 kg (estática) bem como para placas de aparafusamento universais. Pode ser fixado em tubos redondos de Ø30mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.