{"product":{"productId":"agid.22409","price":15.15,"name":"Placa de conexão"},"currency":"EUR"}
Material
Combinação de material altamente resistente (termoplástico/alumínio).
Versão
preto / superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Combinação de material altamente resistente (termoplástico/alumínio).
Versão
preto / superfície sem tratamento.
Indicação
Placa para suportes conforme o padrão VESA 50/75 (50 x 50 mm ou 75 x 75 mm com perfurações maiores).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.