{"product":{"productId":"agid.5531","price":213.83,"name":"Unidades de ajuste"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Unidades de regulagem para o ajuste exato de elementos nas áreas X-Y, compensa tolerâncias de fabricação naconstrução mecânica. Adequado para pedestais simples e duplos. Através de um molde de furação uniforme nos respectivos tamanhos, as unidades de ajuste podem ser montadas posteriormente embaixo do pedestal.
Faixa de regulagem X: ±3 mm
Faixa de regulagem Y: ±3 mm
Faixa de regulagem X: ±3 mm
Faixa de regulagem Y: ±3 mm
Indicação de desenho
Tolerância de posição dos furos de ajustes: ±0,01
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
FS = Parafusos de fixação (2x)
JS = Parafuso de regulagem (4x)
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
FS = Parafusos de fixação (2x)
JS = Parafuso de regulagem (4x)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.