Unidade Linear
com rolamento de esferas
aço inoxidável
- Unidade linear para tarefas de ajuste simples e altamente dinâmicas
- Para forças de impulso axial elevadas
- Precisão elevada
- Fuso protegido contra sujeira por meio de um sistema de vedação labial
346,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade Linear
Versão 1
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço
Chave de aço
1.4301
B=Diâmetro
50
L=Comprimento
800
M1=Fuso com mancal de deslizam
1,20
M2=Fuso com rolamento de esfer
0,90
P1=Chaveta paralela DIN 6885
4X4X32
Para=Fuso
TR 20X4
S=Curso
565
Tipo E=Diâmetro externo
50
m=Passo do fuso em mm
4
D1
12 H8
F
1700
Fx500
1700
I
11,31
Iy
11,31
Iz
12,32
J
63
L1
38
L2
117,5
M
44
Mx (Nm)
30
My (Nm)
65
Mz (Nm)
65
Tipo E
50
V1
M06X10
Descrição
Material, versão
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.
Indicação
Faixa de rotação média, autobloqueio.
Sob consulta
Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do elemento deslizador.
Acessórios
- Guias 29120, 29125, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.