{"product":{"productId":"agid.17776","price":33.91,"name":"Abraçadeiras de conexão em T em aço inoxidável, forma A"},"currency":"EUR"}
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
- Versão: com polimento eletrolítico
Descrição
Material
Alavanca para fixação.
Versão
com polimento eletrolítico.
Sob consulta
- Tubos redondos e quadrados 29050
Acessórios
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.