{"product":{"productId":"agid.5460","price":1.87,"name":"Abraçadeira articulada para tubos, plástico, reta, com dente interno para tubos redondos"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos
redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.