Abraçadeira Para Conexão De Tubos
peça em t
termoplástico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
12,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
peça em t
Versão 2
para tubos quadrados
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície do componente
zincada
A=Furo quadrado
30
B=Furo quadrado
30
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
A abraçadeira dupla cruzada fixa possibilita a união de tubos quadrados de 30 mm. Na fixação de tubos menores ou na
mudança de tubos quadrados para redondos, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras com o código 29040.
mudança de tubos quadrados para redondos, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras com o código 29040.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras 29040
- Tubos redondos e quadrados 29050
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.