Abraçadeira Para Conexão De Tubos
para tubos redondos
alumínio
tamboreado
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Regulagem contínua em 180°
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
37,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
para tubos redondos
Versão 2
articulação
Tipo de produto
sem dentes
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
tamboreado
Superfície do componente
zincada
C
45
D
40
Diâmetro interno A
30,1
Diâmetro interno B
30,1
E
42
F
40
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M08X35
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Parafusos sextavados de acordo com a norma DIN 931, a partir de A = 20,1
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Parafusos sextavados de acordo com a norma DIN 931, a partir de A = 20,1
Versão
Com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.