Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com pé
termoplástico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Combinável com abraçadeiras de conexão de tubos e pés articulados com dentes externos
- Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
1,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
com pé
Tipo de produto
com dentes internos
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície do componente
zincada
G=Largura
50
H=Comprimento
35
A
5,3 (2X)
B
15
C
25
D
6,1
E
25
F
40
M
20
N
5
P
4,5
R
5,5
S
M06-DIN 985
T
5
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com pés articulados e dentes internos podem ser unidas às versões com dentes externos (veja artigo 29026), formando assim uma articulação.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.