Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com pé
aço inoxidável
com polimento eletrolítico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Ø 30 e Ø 40 mm: tampa da rosca de silicone
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
87,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Forma
B
Versão 1
com pé
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
com polimento eletrolítico
G=Largura
80
L=Altura
60
M=Comprimento
80
B
9
C
51,7
D
49,4
Diâmetro interno A
40,17
E
63
H
60
K
60
N
10
P
52
R
48,7
S
M10X35
Descrição
Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Parafuso sextavado ISO 4017 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Indicação
As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.