{"product":{"productId":"agid.5321","price":1.67,"name":"Visores de nível de óleo para compressão"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
Versão
Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Refletor branco.
Refletor branco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
Versão
Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Refletor branco.
Refletor branco.
Indicação
Utilização em áreas sem pressão interna.
Indicação de desenho
1) Refletor
2) O-Ring
3) Marca de controle
2) O-Ring
3) Marca de controle
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.