Visor De Nível De Óleo
termoplástico
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Elevada resistência mecânica
- Durável
- Resistente à temperatura até 90 °C
- Resistente aos solventes e resistente à congelação
1,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Visor De Nível De Óleo
Forma
B
Versão 2
com refletor
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Diâmetro
G1/2
D=Diâmetro externo
28
M=Torque de aperto máx. Nm
15
D2
16
L
8
L1
12
Modo de fixação
aparafusamento
SW
24
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida.
Refletor em plástico.
Refletor em plástico.
Versão
Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Anel de vedação plano sem amianto.
Refletor branco.
Anel de vedação plano sem amianto.
Refletor branco.
Sob consulta
Vedação de borracha (NBR).
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Marca de controle
3) Refletor
2) Marca de controle
3) Refletor
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.