Visor De Nível De Óleo
de compressão
termoplástico
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Elevada resistência mecânica
- Durável
- Resistente à temperatura até 90 °C
- Resistente aos solventes e resistente à congelação
2,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Visor De Nível De Óleo
Versão 1
de compressão
Versão 2
com refletor
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Diâmetro
40
D1=Diâmetro do furo tolerância
+0,1
D=Diâmetro externo
44
D2
32
L
4
L1
10
L2
4
Modo de fixação
prensagem
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Refletor plástico.
Versão
Carcaça transparente com alta resistência mecânica e durabilidade, resistente às temperaturas até 90°C e aos solventes, todavia não resistente ao álcool e ao congelamento.
Refletor branco.
Refletor branco.
Indicação
Utilização em áreas sem pressão interna.
Indicação de desenho
1) Refletor
2) O-Ring
3) Marca de controle
2) O-Ring
3) Marca de controle
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.