Visor De Nível De Óleo
alumínio
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Visor transparente
- Durável
9,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Visor De Nível De Óleo
Versão 2
com refletor
Material do corpo básico
alumínio
D1=Diâmetro
G1
D=Diâmetro externo
44,1
M=Torque de aperto máx. Nm
-
P=Carga de pressão máx. bar
10
D2
25,1
L
11
L1
11
Modo de fixação
aparafusamento
SW
40
Descrição
Material
Carcaça de alumínio.
Refletor de alumínio ou plástico branco.
Visor em poliamida.
Refletor de alumínio ou plástico branco.
Visor em poliamida.
Versão
Visor transparente, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Anel de vedação plano sem amianto.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Nas versões G3/8 e M18x1,5, o refletor é feito de plástico branco.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.