{"product":{"productId":"agid.21546","price":221.82,"name":"Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Visor em poliamida termoplástica
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Visor em poliamida termoplástica
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão
Carcaça preta.
Visor transparente de alta resistência mecânica e durabilidade.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Visor transparente de alta resistência mecânica e durabilidade.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em poliamida termoplástica reforçada com fibra de vidro.
Visor em poliamida termoplástica
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Visor em poliamida termoplástica
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão
Carcaça preta.
Visor transparente de alta resistência mecânica e durabilidade.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Visor transparente de alta resistência mecânica e durabilidade.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação
Com o indicador de nível de óleo, o nível de enchimento pode ser visualizado e detectado por meio de uma chave tipo Reed. Além do controle visual, os indicadores de nível de óleo podem emitir um sinal elétrico, quando a temperatura do líquido no interior do recipiente atingir o limiar de 70 °C.
Assim que o flutuador atingir o valor mínimo definido, após o fechamento do circuito elétrico, será emitido um sinal elétrico.
O sensor está posicionado na carcaça e a sua altura pode ser ajustada de acordo com os requisitos de controle do nível. A especificação mínima é de aprox. 35 mm do centro do parafuso de fixação inferior.
A chave tipo Reed vem equipada com um contato normalmente aberto (NA).
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
O visor é composto por dois componentes transparentes, soldados por ultrassom após a montagem, garantindo assim uma vedação integral.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5 Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Assim que o flutuador atingir o valor mínimo definido, após o fechamento do circuito elétrico, será emitido um sinal elétrico.
O sensor está posicionado na carcaça e a sua altura pode ser ajustada de acordo com os requisitos de controle do nível. A especificação mínima é de aprox. 35 mm do centro do parafuso de fixação inferior.
A chave tipo Reed vem equipada com um contato normalmente aberto (NA).
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
O visor é composto por dois componentes transparentes, soldados por ultrassom após a montagem, garantindo assim uma vedação integral.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5 Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Faixa de temperatura
Temperatura operacional máxima: 75 °C.
Montagem
A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3.
Funções
A medição do óleo é feita por meio de um flutuador imantado, que ativa o contato elétrico, ao alcançar a chave de nível “REED”. Se o nível de óleo abaixar para além de um determinado nível, poderá ser emitido um impulso elétrico.
Observar
Campos magnéticos fortes afetam o funcionamento.
Indicação de desenho
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Carcaça
5) Anel de vedação plano
6) Flutuador com ímã
7) Parafuso vazado M12
8) Chave tipo Reed
9) Sensor de temperatura
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Carcaça
5) Anel de vedação plano
6) Flutuador com ímã
7) Parafuso vazado M12
8) Chave tipo Reed
9) Sensor de temperatura
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.