Indicador Do Nível De Óleo
com monitoramento eletrônico da temperatura
alumínio
- Aviso automático quando o líquido ultrapassa a temperatura máxima
- Indicador de nível com boa resistência mecânica
- Resistente à temperatura até 75 °C
151,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Indicador Do Nível De Óleo
Forma
longa
Versão 1
com monitoramento eletrônico da temperatura
Versão 2
contato normal fechado
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
plástico
B=Largura
30
D1=Rosca
M12
H=Altura
30
L=Comprimento
526,6
N=Quantidade de parafusos de f
2
SW=Aberturas de chaves
17
B1
39
H1
16,5
H2
80
L1
500
L2
558,3
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação
Além do controle visual, os indicadores de nível de óleo podem emitir um sinal elétrico, quando a temperatura do líquido no interior do recipiente atingir o limiar de 70 °C.
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Faixa de temperatura
Temperatura operacional máxima: 75 °C.
Montagem
A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Indicação de desenho
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Carcaça em alumínio
8) Sensor de temperatura
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Carcaça em alumínio
8) Sensor de temperatura
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.