{"product":{"productId":"agid.5333","price":0.49,"name":"Tampões roscados"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico, poliamida 66, reforçado com 30% de fibra.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66, reforçado com 30% de fibra.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
O-Ring ou material com maior resistência.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.