{"product":{"productId":"agid.5339","price":2.09,"name":"Tampões roscados magnéticos"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico poliamida 66. imã permanente em ferrita.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Termoplástico poliamida 66. imã permanente em ferrita.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Imã
2) Imã
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.