{"product":{"productId":"agid.5345","price":0.49,"name":"Tampões roscados forma C, com símbolo de escoamento"},"currency":"EUR"}
- Resistente à temperatura até 100 °C
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Resistente às temperaturas de até 100 °C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.