{"product":{"productId":"agid.17822","price":1.69,"name":"Tampões roscados com vareta de nível de óleo, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Temperatura operacional até 100 °C
- Opcional com furo de ventilação
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Temperatura de operação: máx. 100°C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.