{"product":{"productId":"agid.5336","price":1.46,"name":"Tampão forma B, com ventilação"},"currency":"EUR"}
- Resistente à temperatura até 100 °C
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta, tampa vermelha.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.