{"product":{"productId":"agid.5369","price":1.85,"name":"Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar"},"currency":"EUR"}
- Resistente à temperatura até 100 °C
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação
Resistente às temperaturas de até 100 °C.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) O-Ring
2) Filtro de ar
2) Filtro de ar
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.