Tampão Roscado
sem ventilação
termoplástico
preto
- Resistente à temperatura até 100 °C
0,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
C
Versão 1
sem ventilação
Versão 2
com símbolo de escoamento
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro/Rosca
M14X1,5
D=Diâmetro externo
19,5
M=Torque de aperto máx. Nm
5
L
7
L1
9
Modo de fixação
aparafusamento
SW
17
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Resistente às temperaturas de até 100 °C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.