Tampão Roscado
sem ventilação
aço
zincada
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
1,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
A
Versão 1
sem ventilação
Norma DIN
DIN 910
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Diâmetro/Rosca
M18X1,5
D
23
K
8
L
12
L1
4
Modo de fixação
aparafusamento
SW
17
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Bujões com colar e sextavado externo para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.