Tampão Roscado
sem ventilação
aço
zincada
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
- Versão: aço e aço inoxidável
2,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
A
Versão 1
sem ventilação
Norma DIN
DIN 906
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Diâmetro/Rosca
M30X1,5
L
12
Modo de fixação
aparafusamento
SW
17
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.