{"product":{"productId":"agid.5366","price":3.27,"name":"Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça e tampa de latão.
Mola de pressão de aço inoxidável.
Elemento de bloqueio de latão.
O-Ring borracha (NBR).
Mola de pressão de aço inoxidável.
Elemento de bloqueio de latão.
O-Ring borracha (NBR).
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça e tampa de latão.
Mola de pressão de aço inoxidável.
Elemento de bloqueio de latão.
O-Ring borracha (NBR).
Mola de pressão de aço inoxidável.
Elemento de bloqueio de latão.
O-Ring borracha (NBR).
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Pressão de abertura 0,35 bar (±0,05).
Princípio de funcionamento
Veja o parafuso de ventilação com válvula de retenção item 28038.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
3) Elemento de bloqueio
4) Furo de respiro 2x
5) Tampa
2) O-Ring
3) Elemento de bloqueio
4) Furo de respiro 2x
5) Tampa
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.