{"product":{"productId":"agid.5372","price":2.99,"name":"Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma B, com filtro de ar"},"currency":"EUR"}
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Tampa removível
- Limpeza do filtro de ar sem qualquer problema
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Material, versão
Carcaça em termoplástico poliâmida 66, preto.
Tampa em termoplástico poliâmida 66, vermelho.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo em zinco, fosfatada.
O-Ring de borracha (NBR).
Tampa em termoplástico poliâmida 66, vermelho.
Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo em zinco, fosfatada.
O-Ring de borracha (NBR).
Indicação
A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
2) Filtro de ar
3) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.