{"product":{"productId":"agid.5372","price":2.65,"name":"Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo, forma A, sem filtro de ar"},"currency":"EUR"}
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Tampa removível
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação
A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) O-Ring
2) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.