{"product":{"productId":"agid.5360","price":2.5,"name":"Parafusos de ventilação com válvula de retenção"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Tampa vermelha.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Tampa vermelha.
Indicação
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.