{"product":{"productId":"agid.5351","price":5.85,"name":"Fechos para bocal de enchimento"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Tampa amarela para óleo diesel.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Ventilação
3) Tampa
4) Filtro de ar
2) Ventilação
3) Tampa
4) Filtro de ar
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.