Bocal De Enchimento
com corrente
aço
banhado a cromo
- Com filtro do enchimento
- Tampa fixa
- Inclui vedação e parafusos de fixação
17,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bocal De Enchimento
Versão 1
com corrente
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
banhado a cromo
Superfície do componente
zincada
D1=Diâmetro
49
D=Diâmetro externo
80
L1=Comprimento
80
L=Comprimento
57
D2
83
D3
44
D4
71,5
D5
6 (6X)
Tipo
com corrente
Descrição
Material, versão
1. Corpo do tampão em aço cromo.
2. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), grau de filtragem 40 µm. Transporte de ar até 720 L/min.
3. Anel de vedação plano em cortiça.
4. Flange de montagem com parafusos de fixação, fecho de baioneta.
5. Anel de vedação plano em cortiça.
6. Corrente em latão, niquelada.
7. Filtro de enchimento, galvanizado.
2. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), grau de filtragem 40 µm. Transporte de ar até 720 L/min.
3. Anel de vedação plano em cortiça.
4. Flange de montagem com parafusos de fixação, fecho de baioneta.
5. Anel de vedação plano em cortiça.
6. Corrente em latão, niquelada.
7. Filtro de enchimento, galvanizado.
Indicação
Os bocais de enchimento são fornecidos com vedações e parafusos de fixação (M5).
Não adequados para reservatórios de água.
Não adequados para reservatórios de água.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.