{"product":{"productId":"agid.17824","price":21.85,"name":"Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem"},"currency":"EUR"}
Material, versão
1. Tampa em termoplástico poliamida 66, vermelha.
2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.
3. Flange em aço, niquelada.
4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.
5. Vedação para flange em cortiça.
6. Corrente: latão.
2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.
3. Flange em aço, niquelada.
4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.
5. Vedação para flange em cortiça.
6. Corrente: latão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material, versão
1. Tampa em termoplástico poliamida 66, vermelha.
2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.
3. Flange em aço, niquelada.
4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.
5. Vedação para flange em cortiça.
6. Corrente: latão.
2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.
3. Flange em aço, niquelada.
4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.
5. Vedação para flange em cortiça.
6. Corrente: latão.
Indicação
Forma A: a pressão máxima durante a ventilacao é de 50mbar (0,73 psi) com um volume de ar máx. de 500 l/m. O filtro de ar evita a entrada de sujeira.
Forma B: contém uma válvula de ventilação e purga de plástico. A pressão de abertura durante a exaustão é de 0,35bar (±0,05bar). A pressão de abertura durante a ventilação é de 0,05bar. Portanto, esta forma é adequada para aplicações em que o fluxo de ar deva ser regulado em ambas as direções.
Forma B: contém uma válvula de ventilação e purga de plástico. A pressão de abertura durante a exaustão é de 0,35bar (±0,05bar). A pressão de abertura durante a ventilação é de 0,05bar. Portanto, esta forma é adequada para aplicações em que o fluxo de ar deva ser regulado em ambas as direções.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.