Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
aço de usinagem fácil
zincada
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Casquilho do apoio com tecido de PTFE
- Livre de manutenção
- Versão: rosca direita e esquerda
19,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca direita
Tipo de produto
torcido
Norma DIN ISO
12240-4
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M08
D=Furo de fixação
8
L=Comprimento da rosca
25
T1=Capacidades de carga dinâmi
16,7
T2=Capacidades de carga estáti
11
A
42
B
24
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
α
13°
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de
articulação endurecida, retificada e polida. Anel externo em aço de corte rápido com tecido de PTFE colado.
articulação endurecida, retificada e polida. Anel externo em aço de corte rápido com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.