Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
IGUMID®
- Alta durabilidade
- Adequado para movimentações de rotação, de oscilação e lineares
- Resistente à sujeira, à corrosão e aos produtos químicos
- Livre de manutenção
8,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN ISO
semelhante à norma DIN ISO 12240-4
Material do corpo básico
IGUMID®
Material dos componentes
Iglidur®
D1=Rosca
M12
D=Furo de fixação
12
F5=Carga de tração est. curta
2700
F6=Carga de tração est. longa
1350
FQ1=Carga transversal por um c
400
FQ2=Carga transversal a longo
200
L=Comprimento da rosca
32
A
54
B
34
H
16
H1
12
K
22,2
α
12,5°
Descrição
Material
Carcaça de igumid® G,
calota do mancal de iglidur® W300.
Versão
preto.
Indicação
O terminal de rótula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele oferece resistência contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corrosão e substâncias químicas. Ele é adequado para movimentos de rotação, de oscilação e lineares. As dimensões de conexão correspondem à série de medida K, de acordo com a norma DIN ISO 12240.
Tolerâncias
O furo do anel interno possui tolerância conforme E10.
O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
O eixo correspondente deve ter uma tolerância entre h6 e h9.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.