{"product":{"productId":"agid.5132","price":41.1,"name":"Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em aço estampado, temperado.
Versão
peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em aço estampado, temperado.
Versão
peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação
O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com discos de cobertura. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um niple de lubrificação afunilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um niple de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.