text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão
peça polida.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KJ.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram