Pino
com furo para cupilhas
aço
- Adequado para forquilhas DIN 71752
- Fixado com arruela de pressão conforme a norma DIN 6799
- Em combinação com a forquilha apropriada, obtém-se uma forquilha de articulação totalmente funcional.
11,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino
Versão 1
com furo para cupilhas
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro do pino
30
A
59
D3
36
D4
6,3
K
5
L
67
Z1
4
Z2
2
Descrição
Material
Aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pino com furo para cupilhas para garfos DIN 71752.
O travamento ocorre por meio de uma cupilha.
A cupilha serve como elemento de fixação para o pino.
Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
O travamento ocorre por meio de uma cupilha.
A cupilha serve como elemento de fixação para o pino.
Em combinação com o garfo apropriado, obtém-se um garfo de articulação totalmente funcional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.