text.skipToContent text.skipToNavigation
27790

Pés niveladores de aço ou aço inoxidável forma B

  • Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
  • O suporte de borracha atua como isolamento sonoro da estrutura
  • Porca correspondente incluída no fornecimento
  • Material: base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável
Particularidades:

a partir de 7,27 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
  • 3
98 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descrição

Material
Base, fuso roscado em aço ou aço inoxidável.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base galvanizada ou polida.
Fuso roscado galvanizado ou com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Indicação
Pé nivelador de aço ou aço inoxidável com fuso roscado com mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço em borracha é ligado firmemente ao prato de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excepcional ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.

Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.

Com pés de aço inoxidável, o tamanho de chave é feito com duas arestas a partir do tamanho de fuso M16.

Fornecimento com porca adequada.