Pé Nivelador
sextavado
polietileno
- Compensam desníveis no piso
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Superfície de instalação sextavada
- Diferentes versões
0,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
sextavado
Material do corpo básico
polietileno
Material dos componentes
aço
D1=Rosca
M08
F=Máx.estát. Capacidade de car
3
H1=Altura total
28
H=Altura
8
L=Comprimento da rosca
20
SW=Aberturas de chaves
30
D1
M08
L
20
SW
30
Descrição
Material
Polietileno.
Parafuso em aço.
Parafuso em aço.
Indicação
Pé nivelador com superfície de colocação sextavada. Versão rígida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.