Olhal De Articulação
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Aço ou aço inoxidável
6,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Olhal De Articulação
Forma
A
Tipo de rosca
rosca fêmea
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D2=Rosca
M08
D=Diâmetro do furo
8,1
D1
14
L2
19
SW
10
T
11
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Olhais articulados com rosca fêmea.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.