Fuso Roscado
para pés niveladores
aço
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todos os fusos roscados podem ser combinados com qualquer base
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4305
1,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso Roscado
Versão 1
para pés niveladores
Versão 2
eco
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M10
Fmax=Capacidade de carga máx.
4,7
L1=Comprimento
55
L=Comprimento da rosca
50
SW
17
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pés niveladores ECO são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.