{"product":{"productId":"agid.5227","price":2.31,"name":"Cabeças esféricas com rosca interna, esfera 15"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Fixação direta de pés niveladores articulados através de parafusos padrão.
Os pés niveladores articulados são compostos por uma cabeça esférica e uma base. Cada cabeça esférica pode ser combinada com qualquer uma das bases. A altura total do pé nivelador articulado é calculada através da altura (L1) do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé nivelador articulado = L1 + 22,5 mm)
Os pés niveladores articulados são compostos por uma cabeça esférica e uma base. Cada cabeça esférica pode ser combinada com qualquer uma das bases. A altura total do pé nivelador articulado é calculada através da altura (L1) do sextavado + 22,5 mm.
(Altura total do pé nivelador articulado = L1 + 22,5 mm)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.