Pino Com Clipe De Mola
para forquilhas DIN 71752
aço
zincada
zincada
- Tecnologia de fechamento simples
- Durável
1,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino Com Clipe De Mola
Versão 1
para forquilhas DIN 71752
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço folhado para molas
Cor do corpo básico
zincada
Superfície do corpo básico
zincada
D1
6
G
12
L1
28
L2
23
Descrição
Material
Pino em aço.
Mola temperada em aço folhado para molas.
Mola temperada em aço folhado para molas.
Versão
peça zincada.
Indicação
Para garfos DIN 71752.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.