Garfo Articulador
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Eles permitem transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
- Versão: rosca direita e esquerda
11,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo Articulador
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 2
rosca direita
Norma DIN
DIN 71752
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4305
D2=Rosca
M06
A
12
B
6
D1
6
D3
10
G
12
L2
24
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.