Garfo
com pino para clipe de mola
aço de usinagem fácil
peça zincada e passivada
- Transmissão de força estática
- Tecnologia de fechamento simples
- Versão: rosca direita e esquerda
- Diferentes tamanhos da rosca
10,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 1
com pino para clipe de mola
Versão 2
rosca direita
Norma DIN
DIN 71752
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D2=Rosca
M16
A
32
B
16
D1
16
D3
26
G
32
L1
83
L2
64
L3
24
L5
62
L6
36
Descrição
Material
Garfo e pino em aço de corte rápido,
mola em aço mola.
mola em aço mola.
Versão
peça zincada e passivada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.