Contrapeça Do Garfo
aço de usinagem fácil
zincada
- Transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
14,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Contrapeça Do Garfo
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
zincada
D2=Rosca
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
F
1
G
24
L1
83
L2
64
L3
30
L4
40
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
As contrapeças podem ser combinadas tanto com garfos simples como com garfos articuladores DIN 71752.
Os produtos são usados principalmente quando são necessárias conexões para compensar um deslocamento direcional em uma direção.
Os produtos são usados principalmente quando são necessárias conexões para compensar um deslocamento direcional em uma direção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.